2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3602600

Развернуть таблицу
EN
1/5
Order number
BNARTNR
Material
BNMAT
Zylinderkopf
DURCHMESSER [mm]
Antrieb
ANTRIEB
Kopfdurchmesser
KOPFDURCHMESSER [mm]
Länge
LAENGE [mm]
Kopfform
KOPFFORM
Gewinde Laenge
GEWINDELAENGE [mm]
max.
K [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
3602594
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
60
Cylindrical
55
4.500
3602595
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
80
Cylindrical
75
4.500
3602596
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
100
Cylindrical
95
4.500
3602600
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
120
Cylindrical
115
4.500
3602601
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
130
Cylindrical
125
4.500
3602602
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
150
Cylindrical
145
4.500
3602603
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
180
Cylindrical
175
4.500
3602604
Stahl
7.5
Hexalobular socket
8
210
Cylindrical
205
4.500
Показать сжатый показ (8 продукта)
Идентификационный номер3602600
ShorttextFrame anchors hexalobular (6 Lobe) cheese head T-STAR plus (SPAX®-RA), zinc plated blue/WIROX®
Последнее изменение10.03.2025 09:14:42
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

IFC4

IFC4_IFCMECHANICALFASTENER Mechanical Fastener

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model